??
CAD-Modellauswahl
K0013.206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0013 - Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel
Stückliste
K0013.206
BESTKIPP
Bestellnummer
K0013.206
D
Gewinde
M6 mm
D1
Durchmesser
20 mm
D2
Durchmesser
M6x0,5 mm
H
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
H2
Höhe
53 mm
H3
Höhe
10 mm
L
Breite
9 mm
L1
Höhe
9 mm
L2
Höhe
8 mm
A
Abstand
70.4 mm
B
Breite
21.5 mm
P
Abstand
20 mm
R
Radius
30 mm
SW
Schlüsselweite
17 mm
HUB
Hub S
1.2 mm
SPANNKRAFT
Spannkraft F
4 kN
HANDKRAFT
Handkraft
120 N
GEW
Gewicht ca.
0.1988 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267521
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions